Wärmeübertrager

XB 59 M, 1-Kreis



XB 59 M, 1-Kreis

XB 59 M, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B1932 
Typ XB 59M-1-60  
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss A-Gewinde 
Anschluss- grösse G 2 x 50mm 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 60 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Kreislaufwasser 
Medium 2 Kreislaufwasser 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Füllvolumen 4,64  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp M 
Plattenhöhe 613  mm
Gesamtlänge 168  mm
Gesamtbreite 186  mm
EAN 5710104032405 

Zubehör



004B2907 Anschlussverschraubungen
004B2908 Anschlussverschraubungen
004B2909 Anschlussverschraubungen
004B2910 Anschlussverschraubungen
004B2911 Anschlussverschraubungen
004B2912 Anschlussverschraubungen