Wärmeübertrager

XB 51L-1-90 SB



XB 51 H/L, 1-Kreis

XB 51L-1-90 SB

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B1353 
Typ XB 51L-1-90 SB 
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN50 / DN50 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 90 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 7,13  m2
Füllvolumen 9,24  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 466  mm
Gesamtlänge 331  mm
Gesamtbreite 256  mm
EAN 5702421663196 

Zubehör



004B1789 Konsolen
004B1950 Wärmedämmung
004B2923 Konsolen