Wärmeübertrager

XB 51L-1-70 SB



XB 51 H/L, 1-Kreis

XB 51L-1-70 SB

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B1351 
Typ XB 51L-1-70 SB 
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN50 / DN50 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 70 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 5,51  m2
Füllvolumen 7,14  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 466  mm
Gesamtlänge 279  mm
Gesamtbreite 256  mm
EAN 5702421663172 

Zubehör



004B1789 Konsolen
004B1935 Wärmedämmung
004B2923 Konsolen