Wärmeübertrager

XB 51 H/L, 1-Kreis



XB 51 H/L, 1-Kreis

XB 51 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B1197 
Typ XB 51L-1-50  
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss A-Gewinde 
Anschluss- grösse G 2 x 50mm 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 50 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 3,89  m2
Füllvolumen 5,04  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp L 
Plattenhöhe 466  mm
Gesamtlänge 187  mm
Gesamtbreite 256  mm
EAN 5702421903711 

Zubehör



004B1935 Wärmedämmung
004B2907 Anschlussverschraubungen
004B2908 Anschlussverschraubungen
004B2909 Anschlussverschraubungen
004B2910 Anschlussverschraubungen
004B2911 Anschlussverschraubungen
004B2912 Anschlussverschraubungen
004B2923 Konsolen