Wärmeübertrager

004B1193



Insolierungssätze

004B1193

Technische Daten



Bestell-Nr. 004B1193 
Typ XB06-1: 50-70 
Anmerkungen Wärmedämmung aus PU-Hartschaum, 2-teilig, temperaturbeständig bis 130°C 
Gewicht 0  kg
EAN 5702421903674