Wärmeübertrager

004B1192



Insolierungssätze

004B1192

Technische Daten



Bestell-Nr. 004B1192 
Typ XB06 H&L: 30-48
XB06 H+: 50-80
 
Anmerkungen Wärmedämmung aus PU-Hartschaum, 2-teilig, temperaturbeständig bis 130°C 
Gewicht 0,9  kg
EAN 5702421903667