Wärmeübertrager

004B1191



Insolierungssätze

004B1191

Technische Daten



Bestell-Nr. 004B1191 
Typ XB06 H&L: 8-26
XB06 H+: 8-40
 
Anmerkungen Wärmedämmung aus PU-Hartschaum, 2-teilig, temperaturbeständig bis 130°C 
Gewicht 0,8  kg