Wärmeübertrager

XB 50-1-80 SB



XB 51 H/L, 1-Kreis

XB 50-1-80 SB

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B1109 
Typ XB 51H-1-80 SB 
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN50 / DN50 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 80 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 6,32  m2
Füllvolumen 8,19  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 466  mm
Gesamtlänge 305  mm
Gesamtbreite 256  mm
EAN 5702421903520 

Zubehör



004B1789 Konsolen
004B1950 Wärmedämmung
004B2923 Konsolen