Temperaturregler

003N5119



FJV

003N5119

Technische Daten



Bestell-Nr. 003N5119 
DN 25 
kvs 5,5  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 130  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlußabmessung G 1 1/4 A 
Werkstoff Ventilgeh. Entzinkungsfreies Messing 
min. Sollwert 20  °C
max. Sollwert 60  °C
max. Fühlertemp. 130  °C
max. dp 10  bar
z-Wert 0,4 
Einbauort Return 
EAN 5702421100547 

Zubehör



003H6904 Anschraubenden
003H6910 Anschweissenden