Temperaturregler

003N5117



FJV

003N5117

Technische Daten



Bestell-Nr. 003N5117 
DN 15 
kvs 1,9  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 130  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlußabmessung G 3/4 A 
Werkstoff Ventilgeh. Entzinkungsfreies Messing 
min. Sollwert 20  °C
max. Sollwert 60  °C
max. Fühlertemp. 130  °C
max. dp 10  bar
z-Wert 0,4 
Einbauort Return 
EAN 5702421100523 

Zubehör



003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden