Temperaturregler

003N4250



FJV

003N4250

Technische Daten



Bestell-Nr. 003N4250 
DN 25 
kvs 5,5  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 130  °C
Anschluss I-Gewinde 
Anschlußabmessung R 1 
Werkstoff Ventilgeh. MS 58, DIN 17660 
min. Sollwert 20  °C
max. Sollwert 60  °C
max. Fühlertemp. 130  °C
max. dp 10  bar
z-Wert 0,4 
Einbauort Return 
EAN 5702421100288