Druck- und Volumenstromregler

AHQM



AHQM

AHQM

Technische Daten



Bestell-Nr. 003L3604 
DN 65 
kvs 50  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
Medium 2 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin 2  °C
tmax 120  °C
Anschluss Flansch 
Wirkdruck 0,3  bar
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung Keine 
Nennvolu- menstrom 20  m³/h
min. Volumenstrom 4  m³/h
max. Volumenstrom 20  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 4  bar
Hub 15  mm
z-Wert 0,4 
Anmerkungen Hub 15 mm, Regelkennlinie - Linear