Druck- und Volumenstromregler

AHQM



AHQM

AHQM

Technische Daten



Bestell-Nr. 003L3602 
DN 50 
kvs 20  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
Medium 2 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin 2  °C
tmax 120  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 2 1/2 A 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung Keine 
Nennvolu- menstrom 12,5  m³/h
min. Volumenstrom 2,5  m³/h
max. Volumenstrom 12,5  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 4  bar
Hub 10  mm
z-Wert 0,5 
Anmerkungen Hub 10 mm, Regelkennlinie - Linear  

Zubehör



003H6911 Anschweissenden