Druck- und Volumenstromregler

AHQM



AHQM

AHQM

Technische Daten



Bestell-Nr. 003L3596 
DN 25 
kvs 4  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 120  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 1/4 A 
Wirkdruck 0,14  bar
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Entzinkungsfreies Messing G-CuZn36Pb2As 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung Keine 
Nennvolu- menstrom 2,2  m³/h
min. Volumenstrom 0,43  m³/h
max. Volumenstrom 2,2  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 4  bar
Hub 5  mm
z-Wert 0,6 
Anmerkungen Hub 5 mm, Regelkennlinie - Linear, Stellverhältnis >1:30 

Zubehör



003H6904 Anschraubenden
003H6910 Anschweissenden
003H6917 Anschraubflansch