Druck- und Volumenstromregler

AHQM



AHQM

AHQM

Technische Daten



Bestell-Nr. 003L3594 
DN 15 
kvs 1,6  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 120  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Wirkdruck 0,12  bar
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Entzinkungsfreies Messing G-CuZn36Pb2As 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung Keine 
Nennvolu- menstrom 1  m³/h
min. Volumenstrom 0,2  m³/h
max. Volumenstrom 1  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 4  bar
Hub 5,5  mm
z-Wert 0,6 
Anmerkungen Hub 5 mm, Regelkennlinie - Linear, Stellverhältnis >1:30 

Zubehör



003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003H6915 Anschraubflansch