Heizkörperthermostate

003L1014



Rücklauftemperatur-begrenzer FJVR (Ventilgehäuse)

003L1014

Technische Daten



Bestellnummer 003L1014 
Typ FJVR 15 
Bauform Durchgang 
Anschluss Eintritt R 1/2 
Anschluss Austritt G 1/2 
kvs-Wert 0.73 
Nenndruck PN 10 
Max. Differenz- druck 1  bar
Prüf- druck 16  bar
Max. Betriebs- Temperatur 120  ° C
Ausschreibungstext Thermischer Rücklauftemperaturbegrenzer Typ FJVR, Ventilgehäuse unvernicklt Ventilgehäuse aus MS 58, Stopfbuchse auswechselbar ohne Ent- leerung der Anlage PN 10, max. Differenzdruck: 1 bar max. Wassertemperatur 120 C Ventilgehäuse: R 1/2 Ausführung: Durchgang Kvs: 0,73 m3/h Fabrikat: Danfoss Typ: FJVR15 Bestell-Nr.: 003L1014