Heizkörperthermostate

003L1010



Rücklauftemperatur-begrenzer FJVR (Ventilgehäuse)

003L1010

Technische Daten



Bestellnummer 003L1010 
Typ FJVR 10 
Bauform Durchgang 
Anschluss Eintritt R 3/8 
Anschluss Austritt Rp 3/8 
kvs-Wert 0.3 
Nenndruck PN 10 
Max. Differenz- druck 1  bar
Prüf- druck 16  bar
Max. Betriebs- Temperatur 120  ° C
Ausschreibungstext Thermischer Rücklauftemperaturbegrenzer Typ FJVR, Ventilgehäuse unvernicklt Ventilgehäuse aus MS 58, Stopfbuchse auswechselbar ohne Ent- leerung der Anlage PN 10, max. Differenzdruck: 1 bar max. Wassertemperatur 120 C Ventilgehäuse: R 3/8 Ausführung: Durchgang Kvs: 0,30 m3/h Fabrikat: Danfoss Typ: FJVR Bestell-Nr.: 003L1010