003L0282



Universalverschraubungen RLV-K

003L0282

Technische Daten



Bestellnummer 003L0282 
Typ RLV-K 
Bauform Eck 
Anschluss Heizkörper R 1/2 
Anschluss Anlage G 3/4 
Kv-Werte 1.4 
Max. Betriebs- druck 10  bar
Prüfdruck 16  bar
Max. Betriebs- Temperatur 120  °C
Ausschreibungstext Ventilheizkörper-Verschraubung RLV-K Verschraubung für Ventilheizkörper Typ RLV-K inkl. Anschlussstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlußmöglichkeit für Entleerung, Abdichtung von Kegel und Verschlußkappe mit O-Ring. umstellbar von Zweirohr- auf Einrohr- betrieb, Verteilverhältnis einstellbar 30 % bis 80 % Achsabstand: 50 + 1,5 mm Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebstemp. max.: 120 C kv-Wert: HK-Anteil 35 %: 1,7 m3/h HK-Anteil 50 %: 1,3 m3/h Ausführung: Eck Heizkörper: R 1/2 Anlage: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Typ: RLV-K Bestell-Nr.: 003L0282