Druck- und Volumenstromregler

003H6754



AVQM

003H6754

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6754 
DN 40 
kvs 16  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 2 A 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung Keine 
Nennvolu- menstrom 10  m³/h
min. Volumenstrom 0,8  m³/h
max. Volumenstrom 12  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 16  bar
Hub 10  mm
z-Wert 0,6 
Anmerkungen Hub 10 mm; Regelkennlinie - logaritmisch; Stellverhältnis >1:30; Max. Leckage 0,05% 
EAN 5702421542750 

Zubehör



003H6912 Anschweissenden