Druck- und Volumenstromregler

003H6747



AVQM

003H6747

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6747 
DN 15 
kvs 1  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung Keine 
Nennvolu- menstrom 0,4  m³/h
min. Volumenstrom 0,02  m³/h
max. Volumenstrom 0,4  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 20  bar
Hub 5  mm
z-Wert 0,6 
Anmerkungen Hub 5 mm; Regelkennlinie - logaritmisch; Stellverhältnis >1:30; Max. Leckage 0,02% 
EAN 5702421542682 

Zubehör



003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003H6915 Anschraubflansch