Druck- und Volumenstromregler

AVDS



AVDS

AVDS

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6665 
DN 15 
kvs 1  m³/h
PN 25 
Medium Dampf 
Medium 1 Kreislaufwasser 
tmin 2  °C
tmax 200  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Druckminderer 
Einstellung Verstellbar 
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 10  bar
z-Wert 0,6 
Min. P Einstellung 1  bar
Max. P Einstellung 5  bar
EAN 5702421541869 

Zubehör



003H0277 Vorlagegefäß
003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003H6915 Anschraubflansch