Druck- und Volumenstromregler

AVD



AVD

AVD

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6646 
DN 25 
kvs 8  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 1/4 A 
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss (RG5) CuSn5ZnPb 
Funktion Druckminderer 
Einstellung Verstellbar 
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 20  bar
z-Wert 0,6 
Min. P Einstellung 1  bar
Max. P Einstellung 5  bar
EAN 5702421541661 

Zubehör



003H6904 Anschraubenden
003H6910 Anschweissenden
003H6917 Anschraubflansch