Druck- und Volumenstromregler

AVA



AVA

AVA

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6620 
DN 15 
kvs 4  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Einbauort Bypass 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Überströmregler 
Einstellung Verstellbar 
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 20  bar
z-Wert 0,6 
Min. P Einstellung 3  bar
Max. P Einstellung 11  bar
EAN 5702421541401 

Zubehör



003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003H6915 Anschraubflansch