Druck- und Volumenstromregler

AVPA



AVPA

AVPA

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6603 
DN 20 
kvs 6,3  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 A 
Einbauort Bypass 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Diff-Drucküberströmregler 
Einstellung Verstellbar 
min. dp 0,2  bar
max. dp 1  bar
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 20  bar
z-Wert 0,6 
EAN 5702421541234 

Zubehör



003H6903 Anschraubenden
003H6909 Anschweissenden
003H6916 Anschraubflansch