Druck- und Volumenstromregler

003H6420



AVPB-F

003H6420

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6420 
Funktion Diff-Druckregler mit Volumenstrombegrenzung 
Einstellung Fest 
DN 20 
kvs 6,3  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 A 
Einbauort Rücklauf 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
min. dp 0,3  bar
max. dp 0,3  bar
Nennvolu- menstrom 4,5  m³/h
min. Volumenstrom 0,1  m³/h
max. Volumenstrom 4,5  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 12  bar
z-Wert 0,6 
Anmerkungen Die angegebene Volumenstrom-Werte sind bei einem Δp über der Einstelldrossel von 0,2 bar gültig. 
EAN 5702421539392 

Zubehör



003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6903 Anschraubenden
003H6909 Anschweissenden
003H6916 Anschraubflansch