Druck- und Volumenstromregler

003H6413



AVPB-F

003H6413

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6413 
Funktion Diff-Druckregler mit Volumenstrombegrenzung 
Einstellung Fest 
DN 15 
kvs 4  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Einbauort Rücklauf 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
min. dp 0,2  bar
max. dp 0,2  bar
Nennvolu- menstrom 2,7  m³/h
min. Volumenstrom 0,09  m³/h
max. Volumenstrom 2,7  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 12  bar
z-Wert 0,6 
Anmerkungen Die angegebene Volumenstrom-Werte sind bei einem Δp über der Einstelldrossel von 0,2 bar gültig. 
EAN 5702421539323 

Zubehör



003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003H6915 Anschraubflansch