Druck- und Volumenstromregler

003H6397



AVPB

003H6397

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6397 
DN 25 
kvs 8  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 1/4 A 
Einbauort Rücklauf 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Diff-Druckregler mit Volumenstrombegrenzung 
Einstellung Verstellbar 
min. dp 0,05  bar
max. dp 0,5  bar
Nennvolu- menstrom 6  m³/h
min. Volumenstrom 0,1  m³/h
max. Volumenstrom 6  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 12  bar
z-Wert 0,6 
Anmerkungen Die angegebene Volumenstrom-Werte sind bei einem Δp über der Einstelldrossel von 0,2 bar gültig.
Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage.
 
EAN 5702421539163 

Zubehör



003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6904 Anschraubenden
003H6910 Anschweissenden
003H6917 Anschraubflansch