Druck- und Volumenstromregler

003H6395



AVPB

003H6395

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6395 
DN 15 
kvs 4  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Einbauort Rücklauf 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Diff-Druckregler mit Volumenstrombegrenzung 
Einstellung Verstellbar 
min. dp 0,05  bar
max. dp 0,5  bar
Nennvolu- menstrom 2,7  m³/h
min. Volumenstrom 0,09  m³/h
max. Volumenstrom 2,7  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 12  bar
z-Wert 0,6 
Anmerkungen Die angegebene Volumenstrom-Werte sind bei einem Δp über der Einstelldrossel von 0,2 bar gültig.
Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage.
 
EAN 5702421539149 

Zubehör



003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003H6915 Anschraubflansch