Druck- und Volumenstromregler

003H6350



AVP

003H6350

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6350 
DN 50 
kvs 25  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss Flansch 
Einbauort Rücklauf 
Ventilgehäusewerkstoff Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funktion Diff-Druckregler 
Einstellung Verstellbar 
min. dp 0,2  bar
max. dp 1  bar
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 16  bar
z-Wert 0,6 
EAN 5702421538692 

Zubehör



003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen