Druck- und Volumenstromregler

003H6203



AVP

003H6203

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6203 
DN 20 
kvs 6,3  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 A 
Einbauort Rücklauf 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Diff-Druckregler 
Einstellung Verstellbar 
min. dp 0,05  bar
max. dp 0,5  bar
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 12  bar
z-Wert 0,6 
EAN 5702421537213 

Zubehör



003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6903 Anschraubenden
003H6909 Anschweissenden
003H6916 Anschraubflansch