Druck- und Volumenstromregler

003H6202



AVP

003H6202

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6202 
DN 15 
kvs 4  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Einbauort Rücklauf 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Diff-Druckregler 
Einstellung Verstellbar 
min. dp 0,05  bar
max. dp 0,5  bar
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 12  bar
z-Wert 0,6 
EAN 5702421537206 

Zubehör



003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003H6915 Anschraubflansch