Druck- und Volumenstromregler

003G1033



AFPQ / AFPQ 4

003G1033

Technische Daten



Bestell-Nr. 003G1033 
Einbauort Vorlauf 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Wirkdruck 0,2  bar
Werkstoff Stahl, Mat. Nr.1.0338, Zinkblech und gelbes Chromat 
Funktion Volumenstrom- & Diff-Druckregler 
Sollwert P Verstellbar 
min. Diff-druck 0,1  bar
max. Diff-Druck 0,7  bar
min. P-Band Sollwert 0,1  bar
max. P-Band Sollwert 0,7  bar
max. Betriebsdruck 40  bar
Anmerkungen dPb = 0,2 bar. Bei Mediumstemperaturen über 150 °C muss ein Vorlagegefäss (siehe Zubehör) in die Steuerleitung eingebaut werden. Ohne Angabe werden die Teile getrennt (nicht montiert) geliefert. 
EAN 5702421808474 

Zubehör



003G1392 Vorlagegefäß