Druck- und Volumenstromregler

003G1032



AFPQ / AFPQ 4

003G1032

Technische Daten



Bestell-Nr. 003G1032 
Einbauort Rücklauf 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Wirkdruck 0,5  bar
Werkstoff Stahl, Mat. Nr.1.0338, Zinkblech und gelbes Chromat 
Funktion Volumenstrom- & Diff-Druckregler 
Sollwert P Verstellbar 
min. Diff-druck 0,15  bar
max. Diff-Druck 1,5  bar
min. P-Band Sollwert 0,15  bar
max. P-Band Sollwert 1,5  bar
max. Betriebsdruck 40  bar
Anmerkungen Dpb = 0,5 bar. Bei Mediumstemperaturen über 150 °C muss ein Vorlagegefäss (siehe Zubehör) in die Steuerleitung eingebaut werden. Ohne Angabe werden die Teile getrennt (nicht montiert) geliefert. 
EAN 5702421808467 

Zubehör



003G1392 Vorlagegefäß