Druck- und Volumenstromregler

003G1027



AFPB-F

003G1027

Technische Daten



Bestell-Nr. 003G1027 
Funktion Diff-Druckregler mit Volumenstrombegrenzung 
Sollwert P Fest 
Einbauort Rücklauf 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Werkstoff Stahl, Mat. Nr.1.0338, Zinkblech und gelbes Chromat 
min. Diff-druck 0,5  bar
max. Diff-Druck 0,5  bar
min. P-Band Sollwert 0,5  bar
max. P-Band Sollwert 0,5  bar
max. Betriebsdruck 25  bar
Anmerkungen Bei Mediumstemperaturen über 150 °C muss ein Vorlagegefäss (siehe Zubehör) in die Steuerleitung eingebaut werden.
Ohne Angabe werden die Teile getrennt (nicht montiert) geliefert.
 
EAN 5702421808412 

Zubehör



003G1392 Vorlagegefäß