Druck- und Volumenstromregler

003G1017



AFP / AFP 9

003G1017

Technische Daten



Bestell-Nr. 003G1017 
Funktion Diff-Druckregler 
Sollwert P Verstellbar 
Einbauort Vor-/Rücklauf 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Werkstoff Stahl, Mat. Nr.1.0338, Zinkblech und gelbes Chromat 
min. Diff-druck 0,1  bar
max. Diff-Druck 0,7  bar
min. P-Band Sollwert 0,1  bar
max. P-Band Sollwert 0,7  bar
max. Betriebsdruck 25  bar
Anmerkungen Bei Mediumstemperaturen über 150 °C muss ein Vorlagegefäss (siehe Zubehör) in die Steuerleitung eingebaut werden. Die Teile werden getrennt (nicht montiert) geliefert. 
EAN 5702421808313 

Zubehör



003G1391 Steuerleitungen
003G1392 Vorlagegefäß