Druck- und Volumenstromregler

003G1013



AFA

003G1013

Technische Daten



Bestell-Nr. 003G1013 
Funktion Überströmregler 
Sollwert P Verstellbar 
Einbauort Bypass 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Werkstoff Stahl, Mat. Nr.1.0338, Zinkblech und gelbes Chromat 
min. Diff-druck 0,05  bar
max. Diff-Druck 0,35  bar
min. P-Band Sollwert 0,05  bar
max. P-Band Sollwert 0,35  bar
max. Betriebsdruck 16  bar
Anmerkungen Bei Mediumstemperaturen über 150 °C muss ein Vorlagegefäss (siehe Zubehör) in die Steuerleitung eingebaut werden.
Ventil, Stellantrieb, Steuerleitung und Vorlagegefäss werden getrennt (nicht montiert) geliefert.
 
EAN 5702421808276 

Zubehör



003G1392 Vorlagegefäß