Druck- und Volumenstromregler

003G1011



AFA

003G1011

Technische Daten



Bestell-Nr. 003G1011 
Funktion Überströmregler 
Sollwert P Verstellbar 
Einbauort Bypass 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Werkstoff Stahl, Mat. Nr.1.0338, Zinkblech und gelbes Chromat 
min. Diff-druck 0,15  bar
max. Diff-Druck 1,2  bar
min. P-Band Sollwert 0,15  bar
max. P-Band Sollwert 1,2  bar
max. Betriebsdruck 25  bar
Anmerkungen Bei Mediumstemperaturen über 150 °C muss ein Vorlagegefäss (siehe Zubehör) in die Steuerleitung eingebaut werden.
Ventil, Stellantrieb, Steuerleitung und Vorlagegefäss werden getrennt (nicht montiert) geliefert.
 
EAN 5702421808252 

Zubehör



003G1392 Vorlagegefäß